TBS Transienten- und Blitzschutz-Systeme
Grundlagen
Wird ein durch einen Blitzableiter geschütztes Gebäude direkt vom Blitz getroffen, können zwischen dem Gebäude und den hineinführenden Systemen (Stromversorgung, Datenleitungen) aufgrund großer Potentialunterschiede gefährliche Brände und Schäden entstehen. Nahe Blitze können durch ihre magnetischen Einkopplungen elektronische Geräte zerstören. Aber auch Blitzeinschläge in bis zu 2 km Entfernung können gefährliche Energien in das Gebäude einführen. OBO bietet Ihnen alles, was Sie für die Erstellung eines sicheren Schutzkonzeptes benötigen: Blitzschutz, Überspannungsschutz, Potentialausgleich und Erdung.
Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1 (Industrie)
Überspannungsschutz, Ableiter Typ 1+2 (Büro- und Wohngebäude)
Ableiter Typ 1+2 sind kombinierte Blitzstrom- und Überspannungsschutzableiter.
Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2
- Grundlagen
- SurgeController V20-C 150 V
- SurgeController V 20-C/...
- SurgeController V20 mit MultiBase
- SurgeController V20-C 385 V
- SurgeController V20-C 550 V
- SurgeController V20-VA mit MultiBase
- Oberteile Überspannungsschutz
- Oberteile Überspannungsschutz
- Oberteile Überspannungsschutz
- Unterteile Multibase
Überspannungsableiter vom Typ 2 werden zur Begrenzung von Überspannungen in elektrischen Anlagen verwendet. Die Ableiter müssen vor einem Fehlerstrom-Schutz (RCD) eingesetzt werden, da dieser sonst den abgeleiteten Stoßstrom als Fehlerstrom interpretiert und den Stromkreis unterbricht.
Überspannungsschutz, Ableiter Typ 2+3
Überspannungsableiter vom Typ 2+3 werden zur Begrenzung von Überspannungen vorzugsweise nah am Endverbraucher eingesetzt, z. B. in der Unterverteilung.
Überspannungsschutz, Ableiter Typ 3
Überspannungsableiter vom Typ 3 werden zum Schutz gegen Schaltüberspannungen in den Endgerätestromkreisen eingesetzt. Bei Querüberspannungen wird kein Stoßstrom gegen PE geleitet, der RCD interpretiert somit auch keinen Fehlerstrom.
Überspannungsschutz Photovoltaik
- Systemübersicht
- Grundlagen
- Photovoltaik-Komplettblock V50, 600 V DC
- Photovoltaik-Komplettblock V25, 900 V DC
- Photovoltaik-Komplettblock V20, 600 V DC
- Photovoltaik-Komplettblock V20, 1000 V DC
- Photovoltaik-Systemlösung mit MC4-Stecker
- Photovoltaik-Systemlösung mit MC4-Stecker, unbestückt
- Photovoltaikgehäuse mit Anschlussklemmen
- Photovoltaikgehäuse mit V-Tec-Einführung
- Photovoltaik-Systemlösung AC/DC-Schutz
- Photovoltaik-Oberteile
- Photovoltaik-Unterteile
Überspannungsschutz, Daten- und Informationstechnik
- Systemübersicht
- Grundlagen
- Telekommunikation
- RJ 11/RJ 45
- RJ 45-ISDN
- LSA-Plus-Technik
- HF-Technik
- Netzwerktechnik
- RJ 45
- Sub D
- ASP
- Netzversorgung
- Blitzbarriere VF...AC/DC+FS
- Blitzbarriere VF2...AC/DC+FS
- Basisschutz
- Blitzbarriere FRD 1
- Blitzbarriere FRD 2
- Blitzbarriere FLD 1
- Blitzbarriere FLD 2
- Prüfbare Blitzbarrieren
- Zubehör für Reihenklemme
- Ersatzstecker für VF Fernsignalisierung
- Petrol Field Ableiter